BCS-108-F-D-HE - .100in/2.54mm Through Hole Dual Beam Receptacle, 16 Pin, 2 Row, Horizontal Entry, Gold Flash/Tin
Die BCS-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die BCS eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.954 | $2.589 | $2.326 | $2.159 | $1.752 | $1.427 | $1.154 | $0.933 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-108-L-D-HE | 1220 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| BCS-108-LM-D-HE | 437 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| BCS-108-T-D-HE | 437 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| BCS-108-S-D-HE | 437 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (27 Teile pro Packung) |