BCS-108-LTL-D-TE Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster
Die BCS-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die BCS eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| BCS-108-L-D-TE | 1200 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BCS-108-F-D-TE | 440 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| BCS-108-TM-D-TE | 440 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| BCS-108-LM-D-TE | 440 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| BCS-108-T-D-TE | 105 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (28 Teile pro Packung) |