BCS-109-FM-D-HE Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

Die BCS-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die BCS eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Claw™

  • Ausrichtung: vertikal, horizontal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
Preis $3.807 $3.105 $2.636 $2.343 $1.825 $1.652 $1.307 $0.963
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild HW-SM-Serie
HW-SM

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster

Vorschaubild HW-TH-Serie
HW-TH

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Serien-Abbildung für TSW-
TSW

Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild DW-Serie
DW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild EW-Serie
EW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild HMTSW-Serie
HMTSW

0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge

Vorschaubild HTSW-Serie
HTSW

Hochtemperatur-Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild LCW-Serie
LCW

.100" Stiftleiste mit Friktionssperre

Vorschaubild MTLW-Serie
MTLW

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Vorschaubild MTSW-Serie
MTSW

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Vorschaubild TSM-Serie
TSM

0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste

Vorschaubild ZW-Serie
ZW

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild TSS-Serie
TSS

0,100" Ummanteltes Terminal

Vorschaubild ZSS-Serie
ZSS

0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste

Vorschaubild PHT-Serie
PHT

0,100 " Stiftleiste in Einpresstechnik

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.