BCS-116-L-D-DE-005 Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster
Die BCS-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die BCS eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.598 | $5.060 | $4.702 | $4.478 | $3.518 | $3.197 | $2.557 | $1.918 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |