BCU - AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Stecker
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Robuste Gewindeschnittstelle
USB Typ-C
Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
Abgedichtetes IP67-System
Kunststoffgehäuse
Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.