Robuste umspritzte Konstruktion
Verfügbar als Mini USB-, USB- oder Ethernet-System
Ethernet-Version verfügbar für Feldanschlüsse
Staubkappen erhältlich
Unsere abgedichteten AccliMate™-Rundkabel sind mit Gewinden versehen und nach IP68 für Staub- und Wasseranwendungen getestet.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
BCU – AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Stecker
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Robuste Gewindeschnittstelle
USB Typ-C
Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
Abgedichtetes IP67-System
Kunststoffgehäuse
Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
BPCU – AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Anschlussbuchse
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Robuste Gewindeschnittstelle
USB Typ-C
Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
Abgedichtetes IP67-System
Platinenmontage
Kunststoffgehäuse
Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
BRU – AccliMate™ – Versiegelter USB-C-Steckverbinder für Chassis-Befestigung, Anschlussbuchse
Eigenschaften
Robuste Gewindeschnittstelle
USB Typ-C
Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
Abgedichtetes IP67-System
Platinenmontage
Kunststoffgehäuse
Staubkappe DCA-BRU-C-01
Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
SCPE – AccliMate™ IP68 Steckerkonfektion mit versiegeltem Ethernet-Rundlaufkabel
Eigenschaften
Doppelseitige versiegelte Option
Staubkappe DCA-17-02
Ethernet Cat5e
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Robuste umspritzte Konstruktion
Robuste Gewindeschnittstelle
SCRE – AccliMate™ IP68 Versiegelte Ethernet-Rundstecker-Kabelkonfektion mit Paneelmontage
Eigenschaften
Paneelmontage-Konfektion für Ethernet Cat 5e
Paneelstärke von 0.80 mm (0.0315 ") bis 5.20 mm (0.205 ")
Anschluss für standardmäßiges Ethernet-Kabel
SCRES – AccliMate™ IP68 versiegelte Ethernet-Rundstecker-Kabelkonfektion, Buchse
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Staubkappe DCA-17-01
Ethernet Cat5e
Paneelenstecker SCPPA-17-01
Robuste umspritzte Konstruktion
SCPFE – Acclimate™ IP68 Versiegelter runder Ethernetkabelstecker, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
-01: Für einen Kabel-Außendurchmesserbereich von 05.00 mm bis 05.75 mm
-02: Für einen Kabel-Außendurchmesserbereich von 05.75 mm bis 06.50 mm
Verfügbar für lange Kabelwege und kleine Öffnungen
Ethernet-Feldanschluss-Kit
SCPU – AccliMate™ IP68 Kabelkonfektion für versiegelten USB-2.0-Rundstecker
Eigenschaften
Staubkappe DCA-17-02
Robuste umspritzte Konstruktion
Robuste Gewindeschnittstelle
USB A, B, und Mini-B
SCRU – AccliMate™ IP68 abgedichtete, rundes USB-2.0-Steckdose, Paneelmontage
Eigenschaften
Paneelstärke von 0.80 mm (0.0315 ") bis 5.20 mm (0.205 ")
Anschluss für USB-Kabel
USB-Baugruppe, Paneelmontage
SCRUS – AccliMate™ IP68 Konfektionierung für abgedichtetes, rundes USB-Kabel, Steckdose
Eigenschaften
Staubkappen DCA-XX-01
Flash-Laufwerk-Abdeckung DCA-17-03
Paneel-Stecker SCPPA-XX-01
Robuste umspritzte Konstruktion
Robuste Gewindeschnittstelle
USB A, B, und Mini-B
Vertrieb kontaktieren
Weitere robuste I/O-Systeme
- URSA® I/O
- NovaRay®-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage
- ExaMAX® I/O
- FireFly™ optische Transceiver
- AccliMate™ Mini Push-Pull
- AccliMate™ IP68 Bajonett-versiegelte Rundkabel
- AccliMate™ wasserdichte rechteckige Konfektionen
- AccliMate™ Abgedichtete runde Gewinde
- USB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-Ebene
- Kabel-zu-Board-Kabel und Konfektionssteckverbinder-Klemmengehäuse für die Schalttafelmontage