BNC7T-J-P-GN-ST-EM1 75 Ohm BNC-Buchse, Kantenmontage
Eigenschaften
Verfügbar für 0.062" (1.60 mm) oder 0.093" (2.40 mm) PCBs
Standard-Kantenmontage oder Druckguss-Kantenmontage
75-Ohm-Impedanz
Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.573 | $8.633 | $7.692 | $6.276 | $5.609 | $5.394 | $4.942 | $4.501 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNC7T-J-P-HN-ST-EM1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |