75 Ohm: Optimiert für 12G-SDI-Broadcast-Video-Lösungen
75 Ohm: Leistung bis 12 GHz
75 Ohm: RG 179, RG 6 oder Belden 1694A/4694R Kabel verfügbar
50 Ohm: Leistung bis 4 GHz
50 Ohm: RG 174, RG 316, RG 178 Kabel verfügbar
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
75 Ohm und 50 Ohm BNC-Miniatur-Schnellverbinder zum Verbinden/Trennen von RF-Schnittstellen.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
BNC7T-BM – 75 Ohm BNC Low Profile, Mixed Technology Die Cast Bulkhead Jack
Eigenschaften
75-Ohm-Impedanz
Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
Druckgegossene abgewinkelte Mischtechnologie-Einbaubuchse mit niedrigem Profil
Für (1.60 mm) .062" Leiterplatte
BNC7T-EM – 75 Ohm BNC-Buchse, Kantenmontage
Eigenschaften
Verfügbar für 0.062" (1.60 mm) oder 0.093" (2.40 mm) PCBs
Standard-Kantenmontage oder Druckguss-Kantenmontage
75-Ohm-Impedanz
Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
BNC7T-BH – 75 Ohm BNC Einbaubuchse
Eigenschaften
Standard rechtwinklig oder Druckguss rechtwinklig
75-Ohm-Impedanz
Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
BNC7T-TH – 75 Ohm BNC-Buchse, bedrahtet
Eigenschaften
75-Ohm-Impedanz
Vertikale oder abgewinkelte Anschlüsse, bedrahtet
Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
BNC7T-CA – 75 Ohm BNC-Buchse und -Stecker, Kabel-Steckverbinder
Eigenschaften
Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 179-, RG 6- oder Belden 1694A/4694R-Kabeln erhältlich
75 Ohm BNC-Kabel-Steckverbinder
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
BNC5-CA – 50 Ohm BNC-Buchse oder -Stecker, Kabel-Steckverbinder
Eigenschaften
Leistung bis zu 4 GHz
Gerader Stecker an RG 174, RG 316 oder RG 178 Kabeln erhältlich
50 Ohm BNC-Kabel-Steckverbinder
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz