BSH-050-01-C-D 0.50 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $12.472 | $11.526 | $10.896 | $10.502 | $8.355 | $7.640 | $6.209 | $4.777 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSH-050-01-C-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| BSH-050-01-F-D | 0 | Tray | 1 | 75 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BSH-050-01-H-D | 0 | Tray | 1 | 75 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BSH-050-01-L-D | 0 | Tray | 75 | 75 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |