BSH-090-01-L-D 0.50 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 60 | 120 | 480 | 960 | 2340 |
| Preis | $9.912 | $7.885 | $7.210 | $5.860 | $4.509 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSH-090-01-L-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 500 | Verpackung | Nein |
| BSH-090-01-F-D | 0 | Tray | 1 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BSH-090-01-H-D | 0 | Tray | 1 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (60 Teile pro Packung) |
