BSH-150-01-L-D-A - .5mm Blade & Beam Mezzanine SMT Receptacle Connector, 300 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5-25mm Stack Hts, A Pin
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $13.345 | $12.953 | $12.625 | $12.020 | $10.271 | $8.522 | $7.462 | $6.964 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSH-150-01-F-D-A | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BSH-150-01-H-D-A | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BSH-150-01-C-D-A | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (24 Teile pro Packung) |