BTH-030-01-H-D 0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.196 | $10.608 | $10.152 | $9.552 | $8.172 | $6.768 | $5.928 | $5.544 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-030-01-H-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| BTH-030-01-F-D | 0 | Tray | 1 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTH-030-01-L-D | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (96 Teile pro Packung) |
