BTH-060-01-L-D-A - 0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 56 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 60 | 120 | 300 | 540 | 1020 | 2520 | 5040 |
| Preis | $4.452 | $3.848 | $3.424 | $3.127 | $2.989 | $2.830 | $2.639 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-060-01-L-D-A-FR | 0 | Band und Rolle | 425 | 425 | Verpackung | Nein |
| BTH-060-01-L-D-A-TR | 2069 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| BTH-060-01-H-D-A | 0 | Tray | 1 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTH-060-01-C-D-A | 0 | Tray | 1 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTH-060-01-F-D-A | 0 | Tray | 60 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (60 Teile pro Packung) |