BTH-090-01-L-D-A-K-FR - .5mm Blade & Beam Mezzanine SMT Header Connector, 180 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5mm Ht, A Pin, Pad, FR
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Standard-Lötstifte
Drei Standardpositionen bis zu 180 I/O-Kontakte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 425 | 850 | 1275 | 2550 |
| Preis | $4.346 | $4.060 | $3.964 | $3.795 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-090-01-L-D-A-K-TR | 688 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (425 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |