BTH-090-02-F-D-A-K 0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 39 | 78 | 117 | 273 | 507 | 1014 | 2535 | 5031 |
| Preis | $5.658 | $5.054 | $4.638 | $4.170 | $3.786 | $3.598 | $3.422 | $3.203 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-090-02-F-D-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 175 | 175 | Verpackung | Nein |
| BTH-090-02-F-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 175 | Verpackung | Nein |
| BTH-090-02-L-D-A-K | 0 | Tray (V) | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (39 Teile pro Packung) |