BTH-090-04-C-D-A-K 0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $29.195 | $27.638 | $26.599 | $25.951 | $20.660 | $18.897 | $15.371 | $11.843 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-090-04-C-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| BTH-090-04-L-D-A-K | 0 | Tray | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTH-090-04-H-D-A-K | 0 | Tray | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTH-090-04-F-D-A-K | 0 | Tray | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |