BTH-120-01-F-D-A 0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 30 | 60 | 120 | 270 | 510 | 1020 | 2520 | 5010 |
| Preis | $6.698 | $6.209 | $5.366 | $4.836 | $4.378 | $4.160 | $3.952 | $3.671 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-120-01-F-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| BTH-120-01-C-D-A | 0 | Tray | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTH-120-01-H-D-A | 0 | Tray | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BTH-120-01-L-D-A | 0 | Tray | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (30 Teile pro Packung) |