CC396-3234-G-R - 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Crimp-Terminal-Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), Spule, Tiger Eye™

Eigenschaften

  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)

  • Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit

  • Aufgerollte Kontakte (4K, 15K oder 50K-Rolle)

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Passende Produkte anzeigen:​​​​​​​
Passende Produkte
OEM-Preise
Stufen 50000 300000 600000 900000 1800000
Preis $0.054 $0.050 $0.045 $0.042 $0.039
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Drucke und Fußabdrücke
Steckteile
isde-15-d-l
ISDE-15-D-L

0.80 mm Gehäuse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion

In den Einkaufswagen
isde-10-d-l
ISDE-10-D-L

0.80 mm Gehäuse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion

In den Einkaufswagen
isde-05-d-l
ISDE-05-D-L

0.80 mm Gehäuse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion

In den Einkaufswagen
isde-20-d-l
ISDE-20-D-L

0.80 mm Gehäuse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion

In den Einkaufswagen
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.90
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
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.