CC396 - 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Crimp-Terminal-Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), Spule, Tiger Eye™

Eigenschaften

  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)

  • Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit

  • Aufgerollte Kontakte (4K, 15K oder 50K-Rolle)

0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Crimp-Terminal-Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), Spule, Tiger Eye™
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

0.80 mm Einreihige Micro Mate™ Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Handwerkzeug Applikator Steckplatten
ISDE CC396 SESDT CAT-HT-396 CAT-MC-396 TEM
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
ISDE-05-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (0.0315") 10
ISDE-10-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (0.0315") 20
ISDE-15-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (0.0315") 30
ISDE-20-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (0.0315") 40
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.