Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC
5, 10, 15 und 20 Kontakte pro Reihe
32-AWG-Leiter
Einzel- oder doppelendige Konfektionen
Verriegelung standardmäßig
Diese Tiger Eye ™ diskreten Kabeln und Steckverbindern mit 0,80-mm-Mikroraster zeichnen sich durch ein hochzuverlässiges und hochzyklisches Kontaktsystem aus.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
SESDT – 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Stiftkabel, zweireihig, Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelung, Tiger Eye ™
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
32 AWG
5, 10, 15 und 20 Positionen pro Reihe
Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
Verriegelung erhöht die Auszugskraft
TEM – 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Board-zu-Board-/Wire-to-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, Tiger Eye ™
Eigenschaften
Anwendung: Anschluss an Tiger Eye™ Kontaktbuchsen mit hoher Zuverlässigkeit
Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.31 mm (0.012 Zoll)
Raster: 0.80 mm (.0315")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 235 VAC/332 VDC
ISDE – 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Header-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse, zweireihig, Buchse, Verriegelung, Tiger Eye ™
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5, 10, 15 und 20 Positionen pro Reihe
Handwerkzeug erhältlich
Verriegelung erhöht die Auszugskraft
Halbautomatisches Montagewerkzeug erhältlich
CC396 – 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Crimp-Terminal-Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), Spule, Tiger Eye™
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
Aufgerollte Kontakte (4K, 15K oder 50K-Rolle)
Vertrieb kontaktieren
Mehr Kabel zum Board
- 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Board/Draht-zu-Draht-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Micro Mate™
- 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Draht-zu-Board-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Tiger Eye ™
- 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Draht-zu-Board/Draht-zu-Draht-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Tiger Eye ™
- 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Draht-zu-Board/Draht-zu-Draht-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Tiger Eye ™
- URSA® I/O
- 2.54 mm (0.1 Zoll) Raster Kabel-zu-Board/Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Mini Mate®
- 4.19 mm (0.165 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Power Mate®
- 2mm (.0787 Inch) Pitch Hochleistungs-Blade Kompakte Kabel-zu-Board-/Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse, 18 Amps, mPOWER®
- 5 mm (0,1969 Zoll) Raster Hochleistungskabel-zu-Board-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse PowerStrip™/30 Ampere
- 6,35 mm (0,25 Zoll) Raster Hochleistungskabel-zu-Board-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse PowerStrip™/40 Ampere
- 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Diskrete IDC-Kabel-zu-Board-ummantelte Kasten-Header-Steckverbinder und Kabelkonfektionsgehäuse
- Kabel-zu-Board-Kabel und Konfektionssteckverbinder-Klemmengehäuse für die Schalttafelmontage