CC69L - 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Crimp-Terminal-Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), loses Stück, Power Mate®
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
16 bis 24 AWG PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Lose Kontakte
Phosphor-Bronze-Crimpanschlusskontakt
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Diese Teilenummer ist eine von mehr als
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Katalogseiten
Drucke und Fußabdrücke
| Die Fußabdrücke befinden sich möglicherweise auf dem Druck. Wenn nicht, kontaktieren Sie bitte Customer Engineering Support. |
Gegenstücke und verwandte Komponenten
4.19 mm Einreihige Power Mate®-Familie
| Gehäuse | Kontakt | Kabelkonfektion | Handwerkzeug | Applikator | Steckplatten |
|---|---|---|---|---|---|
| IPBD | CC69L | PMSS | CAT-HT-169-1620-13 | CAT-MC-169-1620-XX-02 | IPBT |
| CC69R | PMSST |
4.19 mm Doppelreihige Power Mate®-Familie
| Gehäuse | Kontakt | Kabelkonfektion | Handwerkzeug | Applikator | Steckplatten |
|---|---|---|---|---|---|
| IPBD | CC69L | PMSD | CAT-HT-169-1620-13 | CAT-MC-169-1620-XX-02 | IPBT |
| CC69R | PMSDT |
Vollständig gesteckte Sätze
?
Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
| Teilenummer | Gegenstecker Teilenummer | Reserve | Raster | Gesteckte Bauteilhöhe | Positionen | Boardanschluss | Gesteckte Ausrichtung | Produktdatenrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPBD-02-S | CC69L-2024-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 2 | |||||
| IPBD-02-D | CC69L-2024-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 4 | |||||
| IPBD-02-D | CC69L-1620-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 4 | |||||
| IPBD-05-S | CC69L-2024-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 5 | |||||
| IPBD-05-S | CC69L-1620-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 5 | |||||
| IPBD-03-D | CC69L-1620-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 6 | |||||
| IPBD-04-D | CC69L-1620-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 8 | |||||
| IPBD-08-S | CC69L-1620-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 8 | |||||
| IPBD-04-D | CC69L-2024-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 8 | |||||
| IPBD-05-D | CC69L-2024-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 10 | |||||
| IPBD-08-D | CC69L-2024-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 16 | |||||
| IPBD-08-D | CC69L-1620-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 16 | |||||
| IPBD-10-D | CC69L-2024-01-T-SP | .165" (4.19 mm) | 20 | |||||
| CC69L-2024-01-T-SP | .165" (4.19 mm) |
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
| Anerkennungen |
|---|
|
|
|
|
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?