CC69L-1620-01-L-SP - 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Crimp-Terminal-Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), loses Stück, Power Mate®
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
16 bis 24 AWG PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Lose Kontakte
Phosphor-Bronze-Crimpanschlusskontakt
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
| Preis | $0.721 | $0.604 | $0.541 | $0.424 | $0.424 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC69L-1620-01-T-SP | 4695 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
