CLT-110-02-S-D-BE-K-FR - Doppelwischbuchse mit niedrigem Profil, 2,00 mm Raster
Die CLT-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Der CLT eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™-Doppelwischkontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||
|---|---|---|---|
| Stufen | 1650 | 3300 | 6600 |
| Preis | $2.946 | $2.397 | $1.803 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT-110-02-S-D-BE-K | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| CLT-110-02-S-D-BE-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1650 | Verpackung | Nein |
| CLT-110-02-F-D-BE-K-FR | 0 | Band und Rolle | 1650 | 1650 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLT-110-02-L-D-BE-K-FR | 0 | Band und Rolle | 1650 | 1650 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLT-110-02-G-D-BE-K-FR | 0 | Band und Rolle | 1650 | 1650 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |