CLT-117-02-L-D-A - Doppelwischbuchse mit niedrigem Profil, 2,00 mm Raster
Die CLT-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Der CLT eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™-Doppelwischkontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.583 | $4.404 | $4.225 | $4.075 | $3.379 | $2.760 | $2.203 | $1.638 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT-117-02-L-D-A-FR | 0 | Band und Rolle | 1175 | 1175 | Verpackung | Nein |
| CLT-117-02-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1175 | Verpackung | Nein |
| CLT-117-02-G-D-A | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLT-117-02-FM-D-A | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLT-117-02-F-D-A | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLT-117-02-H-D-A | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLT-117-02-S-D-A | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (17 Teile pro Packung) |