CLT-120-02-G-D-BE-A-P-TR - 2mm Low Profile Receptacle Connector, 40 Pin, SMT, 10µin Gold/Flash, A Pin, Bottom Entry, PnP Pad, Tape and Reel
Die CLT-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Der CLT eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™-Doppelwischkontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.966 | $6.821 | $6.686 | $6.552 | $5.673 | $4.737 | $3.883 | $2.981 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT-120-02-G-D-BE-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Verpackung | Nein |
| CLT-120-02-G-D-BE-A-P-FR | 0 | Band und Rolle | 1400 | 1400 | Verpackung | Nein |
| CLT-120-02-H-D-BE-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1400 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLT-120-02-L-D-BE-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1400 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLT-120-02-F-D-BE-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1400 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLT-120-02-G-D-BE-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1400 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1400 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |