DCH-04-06.0-T-PF-1-4 - 2.00 mm Highspeed-Twinax-Kabelgruppe mit Einpresstechnik

Eigenschaften

  • 100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren

  • 2,00-mm-Raster (0,0787")

  • 30 AWG Twinax-Kabel

  • Erhöhte Haltekraft, Einpresstechnik an die Leiterplatte

  • Ultraniedriges 3-mm-Profil

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8544.42