Einpresstechnik an die Leiterplatte
Ultraniedriges 3-mm-Profil
Unterstützt und übertrifft PCIe®-3.0-Geschwindigkeit bei 2 Metern
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
30-AWG-Twinax-Flachbandkabel
Kostengünstige High-Speed-Direktanschlusskabel mit Einpress-Befestigung direkt auf der Leiterplatte.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
DCH – 2.00 mm Highspeed-Twinax-Kabelgruppe mit Einpresstechnik
Eigenschaften
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
2,00-mm-Raster (0,0787")
30 AWG Twinax-Kabel
Erhöhte Haltekraft, Einpresstechnik an die Leiterplatte
Ultraniedriges 3-mm-Profil
Vertrieb kontaktieren
Weitere Highspeed-Baugruppen
- SEARAY™ Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays
- SEARAY™ 0,80-mm-Raster Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays
- Q Series® Highspeed-Groundplane-Kabel
- Q Rate® Schmale Highspeed-Kabel und Steckverbinder
- Edgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen
- PCI Express® Kabel und Steckverbinder
- FireFly™ optische Transceiver
- Razor Beam™ selbststeckende, robuste Highspeed-Kabel
- Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen
- Kostengünstiges Koaxialkabel
- Direct-Connect-Kabel
- Eye Speed® I/O-Kabelkonfektionen