DCH-04-25.2-T-PF-1-1-S - 2.00 mm Highspeed-Twinax-Kabelgruppe mit Einpresstechnik
Eigenschaften
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
2,00-mm-Raster (0,0787")
30 AWG Twinax-Kabel
Erhöhte Haltekraft, Einpresstechnik an die Leiterplatte
Ultraniedriges 3-mm-Profil
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCH-04-24.0-T-PF-1-1-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| DCH-04-12.0-T-PF-1-1-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| DCH-04-10.0-T-PF-1-1-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| DCH-04-06.0-T-PF-1-1-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| DCH-04-02.0-T-PF-1-1-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
