DWM-02-61-G-S-700 - .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 53924 |
| Preis | $0.945 | $0.734 | $0.592 | $0.504 | $0.393 | $0.356 | $0.282 | $0.208 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-02-61-G-S-300 | 280 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-02-61-G-S-250 | 280 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-02-61-G-S-200 | 280 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-02-61-G-S-810 | 275 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-02-61-G-S-750 | 275 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |