DWM-04-54-L-S-224 - .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 39282 |
| Preis | $1.227 | $0.953 | $0.770 | $0.655 | $0.511 | $0.463 | $0.367 | $0.270 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-04-54-L-S-265 | 262 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-04-54-L-S-320 | 262 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-04-54-L-S-350 | 262 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-04-54-L-S-295 | 262 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |