DWM-06-53-G-S-302 - .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 23838 |
| Preis | $1.852 | $1.511 | $1.282 | $1.140 | $0.889 | $0.805 | $0.638 | $0.470 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-06-53-G-S-320 | 236 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-06-53-G-S-256 | 236 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-06-53-G-S-300 | 236 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-06-53-G-S-310 | 236 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-06-53-G-S-290 | 236 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-06-53-G-S-225 | 221 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |