DWM .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler

Eigenschaften

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

.050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild RSM-Serie
RSM

Mikro-Buchse zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster

Vorschaubild SLM-Serie
SLM

Mikro-Buchse, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster

Vorschaubild SMS-Serie
SMS

Mikro-Buchse, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
DWM-01-56-L-S-305 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 16.256 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-56-L-S-330 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 16.891 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-55-L-S-300 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 16.129 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-53-L-S-265 SLM-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 11.303 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-56-L-S-325 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 16.764 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-01-L-S-225 SLM-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 10.287 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-53-L-S-270 SLM-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 11.430 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-57-L-S-370 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 17.907 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-58-L-S-440 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 19.685 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-53-L-S-290 SLM-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 11.938 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-57-L-S-365 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 17.780 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-52-L-S-200 SLM-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 9.652 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-53-L-S-230 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 14.351 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-54-L-S-290 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 15.875 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-53-L-S-280 SLM-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 11.684 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-52-L-S-210 SLM-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 9.906 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-53-L-S-210 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 13.843 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-56-L-S-340 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 17.145 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-57-L-S-385 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 18.288 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-57-L-S-395 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 18.542 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?