DWM-07-57-G-S-235 .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 17806 |
| Preis | $2.480 | $2.023 | $1.717 | $1.527 | $1.191 | $1.077 | $0.853 | $0.629 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-07-57-G-S-400 | 160 | Schlauch | 1 | 65 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-07-57-G-S-395 | 157 | Schlauch | 1 | 65 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-07-57-G-S-406 | 157 | Schlauch | 1 | 65 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-07-57-G-S-445 | 157 | Schlauch | 1 | 65 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |