DWM-08-01-G-S-300 .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.106 | $1.716 | $1.458 | $1.295 | $1.010 | $0.916 | $0.725 | $0.535 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-08-01-G-S-250 | 166 | Schlauch | 1 | 57 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-08-01-G-S-330 | 166 | Schlauch | 1 | 57 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-08-01-G-S-200 | 157 | Schlauch | 1 | 57 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-08-01-G-S-220 | 157 | Schlauch | 1 | 57 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |