DWM-10-54-G-D-326 .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.185 | $3.783 | $3.516 | $3.348 | $2.608 | $2.362 | $1.868 | $1.375 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-10-54-G-D-300 | 145 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-54-G-D-315 | 145 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-54-G-D-350 | 145 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-54-G-D-360 | 145 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-54-G-D-332 | 145 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-54-G-D-320 | 145 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-54-G-D-220 | 136 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-54-G-D-200 | 136 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-54-G-D-210 | 136 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |