DWM-10-54-L-D-350 - .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.538 | $3.701 | $3.142 | $2.793 | $2.176 | $1.970 | $1.559 | $1.147 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-10-54-G-D-350 | 145 | Schlauch | 1 | 45 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DWM-10-54-S-D-350 | 145 | Schlauch | 1 | 45 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DWM-10-54-L-D-275 | 145 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-54-L-D-266 | 145 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-54-L-D-228 | 136 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-54-L-D-226 | 136 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |