DWM-10-59-G-D-635 - .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.849 | $4.384 | $4.074 | $3.879 | $3.023 | $2.736 | $2.165 | $1.593 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-10-59-G-D-515 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-59-G-D-300 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-59-G-D-490 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-59-G-D-469 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-59-G-D-450 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-59-G-D-540 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-59-G-D-400 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |