DWM-10-60-G-D-480 - .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 6750 |
| Preis | $5.115 | $4.624 | $4.296 | $4.092 | $3.188 | $2.886 | $2.284 | $1.681 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-10-60-G-D-540 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-G-D-625 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-G-D-475 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-G-D-585 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-G-D-510 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-G-D-580 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-G-D-500 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-G-D-450 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-G-D-610 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-G-D-570 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |