DWM-10-60-S-D-220 .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.336 | $4.823 | $4.482 | $4.269 | $3.325 | $3.011 | $2.382 | $1.754 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-10-60-S-D-550 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-S-D-555 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-S-D-600 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-S-D-595 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-S-D-565 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-S-D-594 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-10-60-S-D-500 | 127 | Schlauch | 1 | 45 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |