DWM-12-57-G-S-355 - .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 128 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.256 | $3.472 | $2.946 | $2.621 | $2.120 | $1.959 | $1.585 | $1.183 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-12-57-G-S-350 | 128 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-12-57-G-S-320 | 128 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-12-57-G-S-445 | 128 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-12-57-G-S-405 | 128 | Schlauch | 1 | 38 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (38 Teile pro Packung) |