DWM-20-61-G-D-900 - .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3250 |
| Preis | $10.210 | $9.436 | $8.921 | $8.598 | $6.698 | $6.065 | $4.798 | $3.531 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-20-61-L-D-900 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DWM-20-61-G-D-750 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-G-D-755 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-G-D-670 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-G-D-665 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-G-D-500 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-G-D-820 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-G-D-745 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-G-D-250 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-G-D-790 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-G-D-400 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |