DWM-20-61-L-D-787 .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3500 |
| Preis | $8.512 | $7.866 | $7.437 | $7.168 | $5.584 | $5.056 | $4.000 | $2.944 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-20-61-S-D-787 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DWM-20-61-L-D-700 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-L-D-200 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-L-D-600 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-L-D-400 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-L-D-900 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-20-61-L-D-750 | 73 | Schlauch | 1 | 22 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |