DWM-25-60-G-D-540 .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 73 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $12.152 | $11.222 | $10.618 | $10.226 | $8.293 | $7.646 | $6.169 | $4.620 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-25-60-G-D-500 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-510 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-530 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-515 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-600 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-552 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-490 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-410 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-350 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-550 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (18 Teile pro Packung) |