DWM-25-61-G-D-929 .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $12.762 | $11.795 | $11.150 | $10.747 | $8.373 | $7.581 | $5.997 | $4.414 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-25-61-G-D-700 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-500 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-805 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-820 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-523 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-698 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-670 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-665 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-630 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-200 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-530 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-550 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-780 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-330 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-745 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-G-D-676 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |