DWM-25-61-S-D-670 .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 73 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $13.317 | $12.298 | $11.626 | $11.211 | $9.085 | $8.382 | $6.750 | $5.064 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-25-61-G-D-670 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DWM-25-61-S-D-200 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-S-D-750 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-S-D-790 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-S-D-698 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-61-S-D-725 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (18 Teile pro Packung) |