DWM-50-59-G-D-415 .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $17.456 | $16.526 | $15.905 | $15.517 | $12.088 | $10.944 | $8.658 | $6.372 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-50-59-G-D-450 | 56 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-50-59-G-D-540 | 56 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-50-59-G-D-477 | 56 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-50-59-G-D-333 | 56 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-50-59-G-D-300 | 56 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-50-59-G-D-401 | 56 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |