EBDM-RA - ExaMAX® 2.00 mm Direct Mate Orthogonal Steckbaugruppe

Eigenschaften

  • Eliminiert die Mittelebene, verbessert den Luftstrom und benötigt weniger Anschlüsse

  • 2,00-mm-Raster (0,0787")

  • 6 Paare pro Spalte

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Kürzerer Signalpfad für verbesserte Signalintegrität

  • Integrierter Führungspfosten

  • Nennstrom: max. 4 A

  • Nennspannung: max. 150 VAC/212 VDC

ExaMAX® 2.00 mm Direct Mate Orthogonal Steckbaugruppe
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbit/s NRZ/64 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Serien-Abbildung für EBTF-RA
EBTF-RA

ExaMAX® 2.00 mm abgewinkelte Highspeed-Backplane-Buchse
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.