ECDP-08-13.03-B1-B1-3-3 0.80 mm Edgecard Twinax-Kabelgruppe
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
Verfügbar mit oder ohne Gehäuse zur Kostenersparnis
Kompatibel mit Edge Rate®-Edgecard-Buchse
Standardmäßiges Metallverriegelungssystem oder Board-Locks
30 AWG Eye Speed® Twinax-Kabel
Leistung bis 14 Gbps
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.