Edgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Edgecard-Kabelbaugruppen verfügen über Eye Speed® Twinax-Kabel für eine für hohe Geschwindigkeit optimierte Leistung.

Eigenschaften

  • Leistung bis 14 Gbit/s (ECDP), 16 Gbit/s (FEDP) und 64 Gbit/s PAM4/32 Gbit/s NRZ (GC6)

  • 100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren

  • Mikro-0,50 mm-, 0,60 mm- und 0,80 mm-Rastersysteme

  • 0.062 Zoll (1.60 mm) dicke PCBs

  • Robuste Metallverriegelung und Abschirmung

  • Senkrechte und abgewinkelte PCB-Steckverbinder

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Videos

Samtec Cable Group Tech Center HD
Samtec Cable Group Tech Center HD

Produkte

GC6 – Generate® Highspeed-Edgecard-Kabelkonfektion, 0,60 mm

Eigenschaften
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • 28, 42 und 70 Positionen verfügbar

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität

  • Pinbelegung kompatibel zur SFF-TA-1002-Spezifikation

  • 34 AWG Eye Speed® Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel

  • 0,60-mm-Raster (0,024")

  • Geeignet für Generate® Highspeed-Edgecard-Buchse mit 0,60-Raster (HSEC6-DV)

  • Standard-Metallverriegelungssystem

  • 100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren

  • Nennspannung: max. 190 VAC/269 VDC

Produktabbildung für GC6-

HSEC6-DV – Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,60 mm, vertikal

Eigenschaften
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar

  • 0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System

  • Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)

  • Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität

  • 0,60-mm-Raster passend zu Highspeed-Kabelkonfektion (GC6) verfügbar

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • Nennstrom: max. 1,9 A

  • Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC

  • Passt zu 1.60 (.062") dicken Leiterkarten

  • SureWare™ Elevated Edge Card Hardware verfügbar (SURE-EC); Highspeed-Riser-Karte/-Kit ebenfalls erhältlich (H6RU)

Serien-Abbildung HSEC6-DV

HSEC6-RA – 0,60 mm Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt

Eigenschaften
  • 0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System

  • Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität

  • Passt zu 1.60 (.062") dicken Leiterkarten

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)

  • Schweißlasche für mechanische Festigkeit

  • Highspeed-Kabelkonfektion mit 0,60-mm-Raster (GC6) erhältlich; Pinbelegung kompatibel zur SFF-TA-1002 Spezifikation

  • Nennstrom: max. 1,5 A

  • Nennspannung: max. 185 VAC/262 VDC

HSEC6 Abgewinkelte Edgecard-Buchse

ECDP – 0.80 mm Edgecard Twinax-Kabelgruppe

Eigenschaften
  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • 100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren

  • Verfügbar mit oder ohne Gehäuse zur Kostenersparnis

  • Kompatibel mit Edge Rate®-Edgecard-Buchse

  • Standardmäßiges Metallverriegelungssystem oder Board-Locks

  • 30 AWG Eye Speed® Twinax-Kabel

  • Leistung bis 14 Gbps

Vorschaubild ECDP-Serie

HSEC8-DV – Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,80 mm, vertikal

Eigenschaften
  • 28 Gbps NRZ-Leistung

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Single-ended und differentielle Paare

  • Kartenschacht: .062" (1.60 mm)

  • Nennstrom: max. 2,8 A

  • Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC

  • Durchsteckversion verfügbar (HSEC8-PE)

  • Optionale Verriegelungsoption für die Leiterkarte und Kabelverriegelung

  • Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild HSEC8-DV-Serie

FEDP – 0.50 mm High-Speed Edgecard-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • 0.062 Zoll (1.60 mm) dicke PCBs

  • Robustes Metallverriegelungssystem

  • 34 AWG, 100 Ω Eye Speed® extrem schiefes Twinax-Kabel

  • 0.50 mm Mikroraster

  • 16 Gbps NRZ-Leistung

  • 16 Differentielle Paare

  • Leistung von 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4, wenn mit FQSFP oder FQSFP-DD gesteckt

Serien-Abbildung für FEDP-

GC6RF - Highspeed-Testkabel generieren®

Eigenschaften
  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz

  • 29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust

  • 2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen

Produktabbildung für GC6-RF

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Highspeed-Baugruppen