EPLSP-019-0762 0.80 mm Eye Speed® robuste Highspeed-I/O-Kabelkonfektion mit Verriegelung
Eigenschaften
Unterstützt SAS, SATA, Fiber Channel, Ethernet, PCIe® und InfiniBand™Protokolle
Hochzyklisches Edge Rate®-Kontaktsystem
Robuste Verriegelung
32 AWG Twinax-Kabel mit geringem Signalversatz
In 19 und 31 Positionen erhältlich
High-Flex-Kabel mit 25.40 mm Biegeradius
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPLSP-019-1000 | 34 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| EPLSP-019-3000 | 2 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| EPLSP-019-0250 | 1 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
